Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur-détecteur d'inoccupation Decora, mise sous tension manuelle, 15A, qualité résidentielle, unipolaire, multidirectionnel ou multidétecteurs

DVS15-1LZ

Interrupteur-détecteur d'inoccupation Decora infrarouge passif à 180°, mise sous tension manuelle, mise hors tension automatique, unipolaire, 3 voies ou emplacements multiples (multidirectionnel) lorsqu’utilisé avec un interrupteur DD0SR ou un multidétecteur avec deux détecteurs DVS15, DEL/LFC 600W, 1800W, ELV/MLV/FL 1200VA, moteur 1/2 ch, résistif 15A, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de 2019 California Title 24, partie 6 relative aux dispositifs de commande d’inoccupation – Blanc avec plaques murales ivoire et amande pâle incluses

Couleur : blanc, ivoire, amande pâle

Code UPC : 078477471289
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Comment installer les interrupteurs-détecteurs de mouvements Decora DOS15 et DVS15 15 A
Comment programmer les réglages de l’interrupteur Decora de Leviton
Interrupteurs-détecteurs pour les maisons plus récentes et plus anciennes avec le manchon Green Flex innovant de Leviton