Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Contrôleur Decora Smart Wi-Fi 4-Button
DW4BC-1BW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Le contrôleur Decora Smart Wi-Fi 4-Button offre une commande murale sophistiquée de plusieurs dispositifs Decora Smart Wi-Fi, d’ambiances d’éclairage de pièce et d’activités d’éclairage de toute la maison. Se jumele aux commandes d’éclairage Decora Smart Wi-Fi et à l’application Mon Leviton pour offrir un centre de commande « toujours là, toujours allumé » pour un éclairage intelligent. Réglez les dispositifs, activez les ambiances dans une pièce ou appuyez sur un bouton pour éteindre chaque lumière de la maison. Le modèle DW4BC requiert des fils chauds, neutres et de mise à la terre, et ne connait pas directement...
Le contrôleur Decora Smart Wi-Fi 4-Button offre une commande murale sophistiquée de plusieurs dispositifs Decora Smart Wi-Fi, d’ambiances d’éclairage de pièce et d’activités d’éclairage de toute la maison. Se jumele aux commandes d’éclairage Decora Smart Wi-Fi et à l’application Mon Leviton pour offrir un centre de commande « toujours là, toujours allumé » pour un éclairage intelligent. Réglez les dispositifs, activez les ambiances dans une pièce ou appuyez sur un bouton pour éteindre chaque lumière de la maison. Le modèle DW4BC requiert des fils de terre, de neutre et de courant, et ne se branche pas directement à une charge. Les quatre boutons peuvent être personnalisés pour le contrôle via l’application Mon Leviton. Passez au niveau supérieur en commandant des boutons gravés personnalisés (disponibles aux États-Unis seulement). Ils peuvent être conçus et commandés à tout moment via l’application Mon Leviton. Les boutons sont offerts en six couleurs, avec le numéro de pièce DS4KT. Vous avez des questions? Rechercher dans la base de connaissances. p.p1 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; police : 12.0px « Ambiance standard »; hauteur minimale : 14.0px} p.p2 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ligne-hauteur : 12.1px; police : 8.0px « Ambiance standard »; couleur : #181818} p.p3 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ligne-hauteur : 8.1px; police : 8.0px « Ambiance standard »; couleur : Portée no181818.s1 {police : 12.0px 'Std d'ambiance'; couleur : #000000} p.p1 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; police : 12.0px « Ambiance standard »; hauteur minimale : 14.0px} p.p2 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ligne-hauteur : 12.1px; police : 8.0px « Scène standard »; couleur : #181818} p.p3 {marge : 18.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ligne-hauteur : 10.1px; police : 8.0px 'Scene Std'; couleur : #181818} p.p4 {marge : 18.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ligne-hauteur : 12.1px; police : 8.0px « Ambiance standard »; couleur : #181818} p.p5 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ligne-hauteur : 8.1px; police : 8.0px « Ambiance standard »; couleur : Portée no181818.s1 {police : 12.0px « Ambiance standard »; couleur : #000000} p.p1 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; police : 12.0px « Ambiance standard »; hauteur minimale : 14.0px} p.p2 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ligne-hauteur : 12.1px; police : 11.0px 'Scene Std'; couleur : #181818} p.p3 {marge : 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ligne-hauteur : 11.1px; police : 11.0px 'Scene Std'; couleur : Portée no181818.s1 {police : 12.0px « Ambiance standard »; couleur : #000000}
Code UPC : 078477322215
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
À installer dans des endroits chauds, neutres et mis à la terre. Une charge électrique ne peut pas être directement raccordée à ce produit
Utilisez l’application Mon Leviton pour créer des ambiances et des activités d’éclairage
Les boutons sont dotés de témoins de rétroaction qui s’allument lorsque vous appuyez sur le bouton, puis disparaissent
Jusqu’à 8 DW4BC’s peuvent être utilisés par résidence
AVANTAGES
Contrôlez les ambiances d’une pièce ou d’une maison à partir d’un bouton
Dans les applications de réfection, peut être installé dans un circuit à plusieurs voies avec un interrupteur ou un gradateur Decora Smart Wi-Fi
Enact All Off, Movie Time et plus encore
Les boutons gravés disponibles dans toutes les options de couleur 6 peuvent être conçus et commandés à tout moment via l’application Mon Leviton (disponible uniquement pour les clients américains en ce moment)
Trousse de changement de couleur offerte en : blanc - DS4KT-1PW
Trousse de changement de couleur offerte en : amande pâle - DS4KT-1PT
Trousse de changement de couleur offerte en : ivoire - DS4KT-1PI
Trousse de changement de couleur offerte en : noir - DS4KT-1PE
Trousse de changement de couleur offerte en : brun - DS4KT-1PB
Trousse de changement de couleur offerte en : gris - DS4KT-1PG.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.