Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable Lever Edge 20 A

E5825-W

20 A, 125 V, NEMA : 5-20R, bipolaire, 3-Wire, lame droite, prise double inviolable Decora, mise à la terre autonome, UL/CSA, conforme au NEC – Blanc

  • PLUS RAPIDE – Bornes à levier uniques pour un câblage rapide et efficace. Aussi facile que d'appuyer. FERMER. TERMINÉ
  • FACILE – La grande bride facilite les installations et permet d’utiliser des fils de cuivre toronnés et pleins de calibre 12 et 10

  • PLUS SÛR – Aucune pièce métallique exposée pour une sécurité accrue
  • PRATIQUE – Bornes à levier chromocodées pour aider...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477018217
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Voici Lever Edge de Leviton - Le futur du câblage