Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de 20 A Lever Edge™, qualité commerciale

ECBR2-W

Prise double Lever Edge™ 20 A 125 V, Qualité commerciale, NEMA 5-20R

Que se passe-t-il lorsque vous combinez la gamme de dispositifs de câblage électrique de Leviton à la pointe de l’industrie avec l’avenir du câblage? Découvrez les dispositifs de câblage Lever EdgeMC, conçus pour des installations simples, des économies de temps, un rendement supérieur et une fiabilité longue durée. Il suffit d'ouvrir le levier, d'enfoncer le fil dans les bornes chromocodées, de cliquer vers le bas et c'est terminé.

  • Rapide,

Couleur : blanc

Code UPC : 078477020425
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit