Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de 20 A Lever Edge™, qualité commerciale, paquet de 10

ECBR2-WMP

Prise double Lever Edge™ 20 A 125 V, Qualité commerciale, NEMA 5-20R , emballage multiple (10)

Que se passe-t-il lorsque vous combinez la gamme de dispositifs de câblage électrique de Leviton à la pointe de l’industrie avec l’avenir du câblage? Découvrez les dispositifs de câblage Lever EdgeMC, conçus pour des installations simples, des économies de temps, un rendement supérieur et une fiabilité longue durée. Il suffit d'ouvrir le levier, d'enfoncer le fil dans les bornes chromocodées, de cliquer vers le bas et c'est terminé.

Couleur : blanc

Code UPC : 078477020432
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit