Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Commande d'urgence, trousse d'accessoires pour fusible et porte-fusible, à utiliser avec ECD00-D0W

ECD00-FUS

Pour utilisation avec ECD00-D0W. La trousse d'accessoires pour fusibles et porte-fusibles comprend deux fusibles, un porte-fusible homologué UL et un extracteur de fusibles. Nécessaire pour répondre aux exigences UL1008 en matière de courant nominal de court-circuit (5000A). Le fusible est installé du côté ligne de la commande de gradation. Selon cette méthode, un seul ECD00-FUS peut alimenter plusieurs ECD00-D0Ws, à condition que leur charge totale ne dépasse pas 16A, et qu’ils partagent les mêmes disjoncteurs normaux et d’urgence. Fusibles de 30 A

En orde...
Code UPC : 078477925690
Pays d’origine : Mexique