Commande d’alimentation d’urgence, montage sur luminaire, transfert de charges de commutation et relais de shunt
ECS00-103
Commande d’alimentation d’urgence, montage sur luminaire, relais de transfert et de shunt des charges de commutation, 120-277VAC, 3A, 60Hz
Par le passé, toutes les lumières d’urgence désignées dans une installation devaient rester allumées 24 heures par jour pour répondre aux codes de sécurité. La commande de commutation de luminaire d’urgence de Leviton vous permet de spécifier et d’installer un dispositif de commande d’alimentation d’urgence homologué UL-924 qui peut convertir et contrôler jusqu’à 20 luminaires ordinaires comme lampes d’urgence approuvées.