Commande d’alimentation d’urgence, transfert de charges de commutation et relais de dérivation
ECS00-110
Commande d’alimentation d’urgence, Transfert de charges de commutation et relais de dérivation, 120-277VAC, 10A, 60Hz
Par le passé, toutes les lumières d’urgence désignées dans une installation devaient rester allumées 24 heures par jour pour répondre aux codes de sécurité. La commande de commutation de luminaire d’urgence de Leviton vous permet de spécifier et d’installer un dispositif de commande d’alimentation d’urgence homologué UL-924 qui peut convertir et contrôler jusqu’à 20 luminaires ordinaires comme lampes d’urgence approuvées. Ces lampes d’urgence peuvent ensuite être ...