Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Commande de gradateur d’alimentation d’urgence, 347V

ECS00-30W

Commande de gradateur d’alimentation d’urgence robuste avec fonctions de diagnostic automatique et de test manuel pour les charges réglables à 4 fils (0-10V et gradation numérique à basse tension). Permet la commutation et la gradation des luminaires d’urgence désignés en fonctionnement normal et fait automatiquement en sorte que les luminaires d’urgence soient à leur pleine intensité pendant une panne de courant. 347V, 16A ballast magnétique, 15A ballast électronique. Peut être monté à plat ou au-dessus d'un plafond suspendu. UL924

...
Code UPC : 078477920817
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits