Interrupteur à bascule unipolaire Lever Edge™ 20 A, Qualité commerciale
ECSB1-W
Lever Edge™ Interrupteur à bascule 20 A 120/277 V, unipolaire, Qualité commerciale
Que se passe-t-il lorsque vous combinez la gamme de dispositifs de câblage électrique de Leviton à la pointe de l’industrie avec l’avenir du câblage? Découvrez les dispositifs de câblage Lever EdgeMC, conçus pour des installations simples, des économies de temps, un rendement supérieur et une fiabilité longue durée. Il suffit d'ouvrir le levier, d'enfoncer le fil dans les bornes chromocodées, de cliquer vers le bas et c'est terminé.
Rapide, sécuritaire et facile à installer : POUSSOIR. CL...
Lever Edge™ Interrupteur à bascule 20 A 120/277 V, unipolaire, Qualité commerciale
Que se passe-t-il lorsque vous combinez la gamme de dispositifs de câblage électrique de Leviton à la pointe de l’industrie avec l’avenir du câblage? Découvrez les dispositifs de câblage Lever EdgeMC, conçus pour des installations simples, des économies de temps, un rendement supérieur et une fiabilité longue durée. Il suffit d'ouvrir le levier, d'enfoncer le fil dans les bornes chromocodées, de cliquer vers le bas et c'est terminé.
Rapide, sécuritaire et facile à installer : POUSSOIR. FERMER. TERMINÉ.
Sécuriser : mécanisme à levier assurant une connexion solide et solide des fils
Conception conviviale : les bornes à levier chromocodées aident à prévenir les erreurs de câblage
Durable : rendement exceptionnel contre la chaleur et les vibrations
Commodité : les dispositifs peuvent être débranchés/supprimés et recâblés au besoin
Surcharge (UL20) : 100 cycles de surcharge à 4,8 fois le courant nominal
Tension : 120/277 V c.a.
Mise à la terre : agrafe de mise à la terre autonome
Fonction : unipolaire (SP)
Tension diélectrique : 1 500 V
Hausse de température : maximum 30 °C au courant nominal maximal
Conditions environnementales
Valeur nominale d’inflammabilité : V-2 selon UL94
Température de fonctionnement : maximum continu 65 °C, minimum -40 °C (sans impact)
Température de stockage : -40 °C à 65 °C
Matériaux
Base : polycarbonate
Couvercle : polycarbonate
Bascule : polycarbonate
Attache de mise à la terre : laiton
Contacts : alliage d'argent
Bride de montage : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
ID de produit : les valeurs nominales sont marquées sur le dispositif
Logement de câblage : no 14 à no 10
Terminaison : levier latéral
Caractéristiques
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Marque : Lever Edge
Caractéristique : bascule encadrée
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Couleur : blanc
Normes et homologations
NEMA : WD-1 et WD-6
Normes et homologations applicables : UL 20,spécification fédérale WS-896,CSA C22.2, No 111
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
Bornes à levier en instance de brevet pour un câblage rapide et efficace
Bornes à levier chromocodées qui réduisent le risque de mauvais câblage
Les portes à levier sont dotées d’une fonction d’enclenchement pour s’assurer que la connexion a été effectuée; un clic audible confirme que la porte à levier est fermée
Rendement exceptionnel contre la chaleur et les vibrations
Les dispositifs peuvent être décâblés/supprimés et recâblés au besoin
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.