Foire aux questions sur les DDFT Lever Edge (disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre)
Quelle est la différence entre un DDFT Lever Edge et un DDFT traditionnel?
La seule différence est la méthode d’installation. Lever Edge est une solution novatrice de dispositifs de câblage dotée de bornes à levier en instance de brevet pour un câblage plus rapide et efficace.
Quels sont les avantages d’un DDFT à bord de levier?
Le DDFT Lever Edge offre aux utilisateurs une méthode plus rapide et plus sécuritaire de câblage d’un DDFT à l’aide de bornes à pince à ressort en instance de brevet. Ces bornes uniques permettent à l’utilisateur d’insérer l’extrémité dénudée d’un conducteur dans la borne et d’actionner manuellement le levier intégré pour enclencher le mécanisme de terminaison à ressort, qui applique une pression de serrage solide au conducteur sans utiliser de vis.
ll ne faut PAS confondre ces bornes avec les bornes par insertion ou à câblage arrière Quickwire.
Puis-je remplacer un DDFT existant dans ma maison par un DDFT Lever Edge?
Oui. Le DDFT Lever Edge peut être utilisé partout où une protection DDFT est nécessaire.
Comment installer un DDFT Lever Edge?
Lever Edge GFCI instruction sheets can be found by clicking heres’ouvre dans un nouvel onglet
Pourquoi l'un des leviers du DDFT Lever Edge est-il bleu?
Les leviers chromocodés constituent la base d’une installation rapide en aidant à identifier rapidement la bonne borne pour le câblage. Les DDFT de Leviton sont dotés de la technologie de verrouillage de réinitialisation brevetée pour s’assurer que le dispositif est correctement câblé. Si les fils de ligne et de charge sont inversés, le DDFT ne se réarmera pas, indiquant un problème. En ayant un levier bleu unique pour le fil chaud de charge, les installateurs peuvent rapidement voir quelle connexion va où pour une installation correcte à chaque fois.
Le DDFT Lever Edge effectue-t-il un autovérification comme les DDFT traditionnels?
Oui, le DDFT Lever Edge et tous les DDFT de Leviton effectuent un autovérification conformément à la norme UL943.
Le DDFT Lever Edge est-il conforme à la norme UL943?
Oui, le DDFT Lever Edge et tous les DDFT de Leviton sont conformes aux exigences UL943.
Puis-je utiliser un DDFT Lever Edge partout où les DDFT sont requis par le Code?
Oui, le DDFT Lever Edge peut être utilisé n’importe où dans votre maison où une protection DDFT est requise.
Si je remplace un DDFT dans ma maison par un DDFT Lever Edge, dois-je les remplacer tous?
Non, ce n’est pas nécessaire. Les DDFT fonctionnent indépendamment les uns des autres et le remplacement d’un DDFT ne nécessite pas le remplacement d’autres
Quels fils peuvent être utilisés lors du câblage d’un DDFT à bord à levier?
Les DDFT Lever Edge fonctionnent avec les fils de cuivre plein et toronné de calibre 14 et 12 seulement. Le Lever Edge ne doit PAS être utilisé avec du fil en aluminium ou plaqué cuivre.
Le DDFT Lever Edge est-il conforme à la norme NEC®?
Oui, le DDFT Lever Edge est conforme au National Electrical Code®
L’agence de DDFT Lever Edge est-elle approuvée?
Oui, le DDFT Lever Edge est approuvé cULus.
Quelles plaques murales peuvent être utilisées avec le DDFT Lever Edge?
Les DDFT Lever Edge s’harmonisent parfaitement avec les plaques murales Decora® de toute taille. La bride plus longue et plus large est compatible avec les plaques murales de taille intermédiaire Decora et avec les plaques murales sans vis Decora et/ou Decora Plus (TM) de taille standard lorsque la languette de séparation du dispositif est retirée.
Le DDFT Lever Edge est-il couvert par une garantie?
Oui, il est couvert par une garantie limitée 2-Year
Le DDFT Lever Edge peut-il être recâblé si nécessaire pour de futures applications?
Oui, l’un des avantages des produits Lever Edge est qu’ils peuvent être plus facilement retirés et recâblés. Pour le DDFT à bord de levier, veuillez appuyer sur le bouton TEST avant de retirer le DDFT de son emplacement d’origine pour vous assurer que la technologie de verrouillage de réinitialisation est active lorsque le DDFT est câblé à son nouvel emplacement
Quels types de DDFT Lever Edge sont offerts?
Les DDFT Lever Edge sont offerts en versions inviolables et intempérisées de 15A.