Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

EL40-22B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme, Ellipsoïdal de 40 degrés avec pince en « C », Cadre en couleur et câble de sécurité, Broche de scène mâle de 20A installée.

Le projecteur ellipsoïdal 5/50 de Leviton est conçu pour encadrer des zones, projeter des modèles et créer des effets spectaculaires. Il bénéficie d’une construction durable avec une isolation thermique qui facilite la manipulation. Le luminaire est fourni de série avec un câble de sécurité, une pince en C et un cadre de couleur.
Code UPC : 07847714968
Pays d’origine : Mexique