Concentrateur de contrôle de l'énergie pour compteurs divisionnaires, 2 Ethernet, 1 Modbus (RS485), 4 entrées d'impulsion, 2 sorties de rediffusion
EMHSP-214
Concentrateur de contrôle de l’énergie, 2 Ethernet, 1 Modbus (RS485), 4 entrées d’impulsion, 2 sorties de rediffusion
L'EMHSP de Leviton est un serveur d'acquisition de données intelligent et flexible qui permet aux utilisateurs de recueillir des données énergétiques à partir de compteurs et de détecteurs environnementaux par le biais d'un protocole Modbus ou d'une entrée d'impulsion. Conçu pour se connecter à des applications IP telles que la gestion de l’énergie d’entreprise, la réponse à la demande et les programmes de réseau intelligent, le serveur EMB Hub vous permet de connecter des milliers de points d’énergie...
Couleur : vert