Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Concentrateur de contrôle de l’énergie pour compteurs divisionnaires avec alimentation à tension régulière, logement NEMA 4X

EMHSP-N4X

Concentrateur de contrôle de l’énergie EMHSP avec alimentation à tension de ligne, logement NEMA 4X

L'EMHSP de Leviton est un serveur d'acquisition de données intelligent et flexible qui permet aux utilisateurs de recueillir des données énergétiques à partir de compteurs et de détecteurs environnementaux par le biais d'un protocole Modbus ou d'une entrée d'impulsion. Conçu pour se connecter à des applications IP telles que la gestion de l’énergie d’entreprise, la réponse à la demande et les programmes de réseau intelligent, le serveur EMB Hub vous permet de connecter des milliers de points d’énergie, de référence...

Code UPC : 078477015872
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires