Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur Decora à glissière et bascule à bord à levier

ESL01-1LW

Le remplacement d'un interrupteur par un gradateur à glissière à bascule Decora Lever Edge est maintenant aussi facile que... appuyer, cliquer et faire. Le gradateur offre un rendement de gradation supérieur avec des lampes à DEL et une installation plus rapide et plus facile à l’aide des bornes Lever Edge. Le gradateur ESL01 est conçu pour l’éclairage à DEL, LFC et à incandescence de 120V, 60Hz et 150W. Il peut être utilisé dans des installations unipolaires ou 3 voies . Le gradateur fonctionne avec le câblage existant, aucun fil neutre requis pour l’installation et est idéal pour les maisons plus récentes et plus anciennes...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477021989
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Voici Decora Edge de Leviton - L'avenir du câblage