Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de 15 A Lever Edge™, qualité commerciale, inviolable, paquet de 10

ETCR1-WMP

Prise double Lever Edge™ 15 A 125 V, Qualité commerciale, inviolable, NEMA 5-15R, emballage multiple (10)

Que se passe-t-il lorsque vous combinez la gamme de prises et d’interrupteurs de Leviton, leader du secteur, avec l’avenir du câblage? Découvrez les dispositifs de câblage Lever Edge, conçus pour des installations simples, des économies de temps, un rendement supérieur et une fiabilité longue durée. Il suffit d'ouvrir le levier, d'enfoncer le fil dans les bornes chromocodées, de cliquer vers le bas et vous avez terminé...

Code UPC : 078477020524
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit