Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Logiciel de gestion de borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 à port double de 48 A et écran ACL
EV48S-DP
Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 à port double EV Series Pro, 48A, 208/240 V c.a., Sortie de 11,6 kW, Connecteur de charge J1772, Cordon de 6,6 m, Comprend un support de montage et un câble d’entrée préconnectorisé, CÂBLAGE UNIQUEMENT, Comprend un logiciel de gestion de la borne de recharge AmpUp et un écran ACL, Comprend une sortie d’alimentation double, conforme à la norme OCCP 2.0. Conforme au CTEP, conforme à la norme IS015118-2
GESTION MULTIPOSITIVE ET MULTIPOSITIVE POUR LES HÔTES DE SITES, avec gestion de station de recharge AmpUp Softwa...
Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 à port double EV Series Pro, 48A, 208/240 V c.a., Sortie de 11,6 kW, Connecteur de charge J1772, Cordon de 6,6 m, Comprend un support de montage et un câble d’entrée préconnectorisé, CÂBLAGE UNIQUEMENT, Comprend un logiciel de gestion de la borne de recharge AmpUp et un écran ACL, Comprend une sortie d’alimentation double, conforme à la norme OCCP 2.0. Conforme au CTEP, conforme à la norme IS015118-2
GESTION MULTIBORNE ET MULTISITE POUR LES HÔTES DE SITE – Dotées du logiciel de gestion des stations de recharge AmpUp, ces bornes comprennent des analyses en temps réel, la possibilité de définir des groupes de tarification et de percevoir des revenus, une programmation intelligente, un contrôle d'accès/RFID avancé, une gestion de la charge électrique, des rapports automatisés, et bien d'autres choses encore
SORTIE DOUBLE – Obtenez jusqu’à 48 A par port!
EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE POUR LES CONDUCTEURS DE VÉ – Le logiciel AmpUp facilite la recharge des VÉ pour les conducteurs en leur permettant de localiser les stations de recharge, de réserver des places, d'initier des sessions, etc
LA MARQUE EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE – Leviton est dans les maisons depuis plus d’un siècle et recharge les véhicules depuis plus d’une décennie. Rechargez facilement avec les bornes certifiées UL/Energy Star, prises en charge par une équipe dédiée 24 h/24, 7 j/7
CONÇU POUR TOUTE APPLICATION – Grâce à un boîtier NEMA 3R imperméable et à un câble résistant au gel et à la fissuration à des températures extrêmes, cette borne peut être installée à l’intérieur ou à l’extérieur
CHARGER N'IMPORTE QUEL VÉHICULE ÉLECTRIQUE – avec un câble SAE J1772™ conforme aux normes de l'industrie, la série EV peut charger n'importe quel VE, y compris Audi, BMW, Ford, Honda, Subaru et même Tesla avec l'adaptateur NACS de Leviton (numéro de pièce NACSA)
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.