Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Logiciel de gestion de borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 de 80 A et écran ACL. Français.

EV80S-F

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 série Pro EV, 80A 208/240 V c.a.,Sortie de 19,2 kW,Connecteur de recharge J1772, Cordon de 4,6 m, Comprend un support de montage et un câble d’entrée préfixé, CÂBLAGE UNIQUEMENT, Comprend le logiciel de gestion de la borne de recharge AmpUp et un écran ACL. Français.

Offert au Canada seulement!

  • GESTION MULTIPOSTES ET MULTISITES POUR
Code UPC : 078477000564
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit