Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Prise de recharge pour VE de 50A avec couvercle intempérisé extérieur, montage en saillie
EVCVM-50
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3 pôles, 4 files, prise de recharge pour VE robuste, lame droite, intempérisé, prise préassemblée et couvercle métallique extérieur, montage en saillie – Gris
PRATIQUE – Solution tout-en-un, préassemblée, conforme au code de la prise et du couvercle avec mise à la terre précâblée.
POLYVALENT – Spécialement conçu pour les chargeurs de VE enfichables. Les débouchures flexibles rendent l’installation flexible dans une variété de configurations.
PUISSANT – Conçu pour gérer...
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3 pôles, 4 files, prise de recharge pour VE robuste, lame droite, intempérisé, prise préassemblée et couvercle métallique extérieur, montage en saillie – Gris
PRATIQUE – Solution tout-en-un, préassemblée, conforme au code de la prise et du couvercle avec mise à la terre précâblée.
POLYVALENT – Spécialement conçu pour les chargeurs de VE enfichables. Les débouchures flexibles rendent l’installation flexible dans une variété de configurations.
PUISSANT – Conçu pour gérer les temps de charge prolongés et les plug-ins fréquents que les VE exigent tout en fournissant une alimentation constante et fiable.
DURABLE et INTEMPÉRIsé – Fabriqué en acier galvanisé avec une bride soudée et une classification NEMA 3R pour une résistance supérieure à la corrosion qui résiste à la pluie, à la neige et à d’autres conditions extérieures difficiles.
SÉCURITÉ – Le couvercle pendant l’utilisation est conçu pour une protection continue. Il se ferme et se verrouille solidement, même lorsqu’une fiche de recharge NEMA 14-50P EV est insérée. Protège votre connexion des intempéries et des altérations pendant l’utilisation active.
Type de dispositif : prise VE avec couvercle extérieur métallique
Caractéristique : intempérisé
Données électrotechniques
Intensité : 50A
Tension : 125/250 V c.a.
Qualité : robuste/EV
Mise à la terre : MALT
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Pôle : 3
Câblage : 4
Spécifications mécaniques
Accom. de borne : utilisation avec des fils de cuivre de calibre 4, 6 ou 8 AWG UNIQUEMENT. Peut utiliser un fil plein de calibre 10 AWG pour la mise à la terre. NE PAS utiliser ce dispositif avec des fils en cuivre ou en aluminium.
ID de borne : X (vis laiton ou vis noire) = actif, Y (vis laiton ou vis noire) = actif; blanc (vis argent) = neutre; vert (vis verte) = mise à la terre
Terminaison : câblage latéral
Plage de couple : 75 po-lb.
Matériaux
Face : nylon
Couvercle : acier galvanisé G90
Normes et homologations
NEMA : 14-50R
Agence : cULus
Conforme au code : homologué NEMA 3R, NEC 625.56 2020
Normes et homologations
Garantie : limitée 1 an
Commodité tout-en-un, préassemblée : comprend une prise Leviton de 50A de 1450W et un couvercle extérieur durable avec mise à la terre câblée en usine.
Conforme au code : prise préassemblée avec couvercle conforme aux exigences NEC 625.56 pour les emplacements mouillés et humides, éliminant ainsi la nécessité d’acheter et d’installer un couvercle séparé.
Conçu spécialement pour la recharge de VE : conçu spécifiquement pour les chargeurs enfichables de VE, tout en prenant en charge les RV, les remorques et autres appareils haute puissance pour une flexibilité maximale.
Rendement prêt pour les VE : conçu pour prendre en charge des séances de recharge prolongées et des plug-ins fréquents, idéal pour l’utilisation quotidienne des VE et la fiabilité à long terme.
Options d’installation flexibles : plusieurs débouchures sur le couvercle facilitent l’adaptation à différentes configurations de montage. Prend en charge les installations murales et sur socle, ce qui le rend adapté à une large gamme de configurations et de scénarios de réfection.
À l’épreuve du futur et adapté aux propriétaires : un choix intelligent pour les propriétaires qui préfèrent les configurations enfichables plutôt que câblées, et pour les constructeurs qui créent des environnements prêts pour les VE dans les logements à plusieurs unités.
Intempérisé pour utilisation extérieure : résiste à la pluie, à la neige et aux conditions difficiles, parfait pour tous les besoins d’alimentation extérieure.
Fabriqué robuste avec de l'acier galvanisé : la construction en acier à revêtement poudré avec une bride soudée et la classification NEMA 3R assure une durabilité longue durée et une résistance à la corrosion.
Sécurité et sécurité par conception : le couvercle verrouillable pendant l’utilisation et la conception avant hors tension aident à prévenir les contacts accidentels et les accès non autorisés.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.