HDX Fiber Distribution Frame, 84"H x 24"W x 21"D, accepts up to (22) Decks.
F3168-22F
Le répartiteur optique HDX est l’hôte de la connexion des applications de branchement et d’interconnexion entre les câbles de réseau central et l’équipement actif, le tout dans un répartiteur, ou un bâti ou une armoire attenants. Le cadre comprend un système de gestion du câblage horizontal et vertical intégré et des plateaux modulaires évolutifs pour la connexion et le raccordement. Il est idéal pour les centres informatiques (principale zone de distribution) et les bureaux centraux (fin de tête) où il existe de fortes concentration ou accumulation de fibres optiques.
Cadre...