Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Lampadaire profilé à déflecteur résistant au feu avec CCT sélectionnable, ouverture ronde de 15,2 cm

FBR60-S1W

Le lampadaire profilé résistant au feu de 15,2 cm de Leviton est conforme aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN/ULC S101. L’installation est simple grâce à des attaches en acier faciles à installer qui créent un montage solide dans le plafond. Le système optique à éclairage de bord avec lentille en polycarbonate diffus produit une répartition uniforme de la lumière, ce qui le rend adapté à toutes les applications. Idéal pour les nouvelles constructions et les rénovations, aucun besoin de boîte encastrée ou de boîte de dérivation. Choisissez parmi cinq (5) températures de couleur : 2700K (blanc chaud), 3000K (blanc doux), 3 500...

Code UPC : 078477028049
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit

La combinaison parfaite

Combinez les lampadaires profilés à déflecteur avec un gradateur compatible pour une solution d’éclairage complète qui fournira des années d’éclairage de qualité et un rendement fiable.