Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîte pour un dispositif FD

FDBX1-YL

Boîte FD, pour un dispositif, Capacité de 26,0 po3, Ouvertures de conduit non fileté de 2,5 cm avec réducteurs pour conduit de 1,9 cm et 1,3 cm , comprend des fiches pour ouvertures non utilisées et une plaque de montage de dispositif en acier inoxydable avec fil de terre, qualité industrielle - JAUNE

La gamme Wetguard de dispositifs de câblage étanches de qualité industrielle de Leviton offre les dispositifs étanches les plus polyvalents et les mieux conçus sur le marché. Ils sont conformes aux normes IP66 et NEMA pour la protection contre la pénétration d’eau et offrent de nombreux...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477518373
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

WetGuard