Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fresnel de théâtre de 15,2 cm, luminaire, avec pince en C, broche de scène mâle de 20A installée

FR1TH-22B

Fresnel de cinéma de 15,2 cm avec pince en « C », broche de scène mâle de 20A installée

Le projecteur Fresnel de cinéma suspendu de 6-Inch 1K NSI/Leviton est un projecteur haute intensité avec un champ d’inondation lisse et uniforme. Son système de ventilation de qualité garantit un fonctionnement à température fraîche pour une prolongation de la durée de vie de l’ampoule et du gel. Tous les contrôles de fonctionnement sont isolés de la chaleur pour en faciliter la manipulation.
Code UPC : 078477155974
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit