Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Télévision Fresnel de 15,2 cm, Luminaire, avec pince en C, Cadre en couleur, Câble de sécurité, Connecteur Edison

FR1TV-42B

ÉPUISÉ

Télévision Fresnel de 15,2 cm avec pince en « C », Cadre coloré, Câble de sécurité, Connecteur Edison

Le NSI 1K TV Fresnel est un projecteur haute intensité avec un champ d’éclairage lisse et uniforme. Il dispose d’une construction en aluminium légère et robuste. Il possède un système de ventilation efficace qui garantit le refroidissement de l’unité de refroidissement et qui prolonge la durée utile du gel et de la lampe. Ce luminaire Fresnel 6-Inch accepte les lampes de différentes puissances et tensions.
Code UPC : 07847715602
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit