Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

6" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Bare Leads

FR1TV-50B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
6" Television Fresnel with C Clamp, Color Frame, Bare Leads The NSI 1K TV Fresnel is a high-intensity spot light with a smooth, even flood field. Il dispose d’une construction en aluminium légère et robuste. Il possède un système de ventilation efficace qui garantit le refroidissement de l’unité de refroidissement et qui prolonge la durée utile du gel et de la lampe. Ce luminaire Fresnel 6-Inch accepte les lampes de différentes puissances et tensions.
Code UPC : 078477156001
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits