6" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Twist-Lock Connector
FR1TV-62B
6" Television Fresnel with "C" Clamp, Color Frame, Safety Cable, Twist-Lock Connector
Le NSI 1K TV Fresnel est un projecteur haute intensité avec un champ d’éclairage lisse et uniforme. Il dispose d’une construction en aluminium légère et robuste. Il possède un système de ventilation efficace qui garantit le refroidissement de l’unité de refroidissement et qui prolonge la durée utile du gel et de la lampe. Ce luminaire Fresnel 6-Inch accepte les lampes de différentes puissances et tensions.