Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

8" Theater Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Bare Lead

FR2TH-50B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
8" Theater Fresnel with C Clamp, Bare Leads The NSI/Leviton 2K 8-Inch Theater Fresnel is a high intensity hanging spotlight with a smooth, even flood field. Son système de ventilation de qualité garantit un fonctionnement à température fraîche pour une prolongation de la durée de vie de l’ampoule et du gel. Tous les contrôles de fonctionnement sont isolés de la chaleur pour en faciliter la manipulation.
Code UPC : 078477156049
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits