Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

8" Theater Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, 20A Locking Plug Installed

FR2TH-62B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
8" Theater Fresnel with C Clamp, 20A Locking Plug Installed The NSI/Leviton 2K 8-Inch Theater Fresnel is a high intensity hanging spotlight with a smooth, even flood field. Son système de ventilation de qualité garantit un fonctionnement à température fraîche pour une prolongation de la durée de vie de l’ampoule et du gel. Tous les contrôles de fonctionnement sont isolés de la chaleur pour en faciliter la manipulation.
Code UPC : 078477155257
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits