Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

8" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Bare Leads

FR2TV-50B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
8" Television Fresnel with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Bare Leads The NSI 2K TV Fresnel is a high-intensity spot light with a smooth, even flood field. Il dispose d’une construction en aluminium légère et robuste. Il possède un système de ventilation efficace qui garantit le refroidissement de l’unité de refroidissement et qui prolonge la durée utile du gel et de la lampe. Ce luminaire Fresnel 8-Inch accepte les lampes de différentes puissances et tensions.
Code UPC : 078477155332
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits