Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

8" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Twist-Lock Connector

FR2TV-62B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

8" Television Fresnel with "C" Clamp, Color Frame, Safety Cable, Twist-Lock Connector

Le NSI 2K TV Fresnel est un projecteur haute intensité avec un champ d’éclairage lisse et uniforme. Il dispose d’une construction en aluminium légère et robuste. Il possède un système de ventilation efficace qui garantit le refroidissement de l’unité de refroidissement et qui prolonge la durée utile du gel et de la lampe. Ce luminaire Fresnel 8-Inch accepte les lampes de différentes puissances et tensions.
Code UPC : 07847715538
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits