Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Luminaire sur rail, limiteur de courant, 16 espaces, montage affleurant, 120VAC 4 disjoncteurs installés

G16F1-104

Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 16 espaces, montage affleurant, NEMA 1, 120VAC , avec 4 disjoncteurs installés, (préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme à la norme ASHRAE 90.1; conforme à la norme de la ville de Seattle; peut être utilisé pour se conformer aux exigences de commande d’éclairage sur rail Title 24

Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limitation de la tension nominale du circuit de dérivation avec le TLL
Code UPC : 078477663653
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Panneau limiteur d’éclairage sur rails