Luminaire sur rail, limiteur de courant, 16 espaces, montage affleurant, 120VAC 10 disjoncteurs installés
G16F1-110
Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 16 espaces, montage affleurant, NEMA 1, 120VAC, avec 10 disjoncteurs installés, (préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limiter la tension nominale du circuit de dérivation avec le TLLP définit une limite de consommation d’énergie fixe pour les installations d’éclairage plutôt que calculée