Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Luminaire sur rail, limiteur de courant, 16 espaces, montage affleurant, 277VAC 8 disjoncteurs installés

G16F7-108

Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 16 espaces, montage affleurant, NEMA 1, 277VAC, avec 8 disjoncteurs installés, (préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limiter la tension nominale du circuit de dérivation avec le TLLP définit une limite de consommation d’énergie fixe pour les installations d’éclairage plutôt que calculée ...
Code UPC : 078477664131
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes