Luminaire sur rail, limiteur de courant, 16 espaces, montage affleurant, 277VAC, 10 disjoncteurs installés
G16F7-110
Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 16 espaces, montage affleurant, NEMA 1, 277VAC, avec 10 disjoncteurs installés, (préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme à la norme ASHRAE 90.1 ; conforme à la norme de la ville de Seattle; peut être utilisé pour se conformer aux exigences de commande d’éclairage sur rail Title 24
Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limitation de la tension nominale du circuit de dérivation avec les ensembles TLLP ...