Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

G16S1-116

Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 16 espaces, montage en saillie, NEMA 1, 120VAC, avec 16 disjoncteurs installés,(préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limiter la tension nominale du circuit de dérivation avec le TLLP définit une limite de consommation d’énergie fixe pour les installations d’éclairage au lieu de calculer...
Code UPC : 078477664117
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes