Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

G32F7-116

Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 32 espaces, montage affleurant, NEMA 1, 277VAC, avec 16 disjoncteurs installés,(préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme à la norme ASHRAE 90.1 ; conforme à la norme de la ville de Seattle; peut être utilisé pour se conformer aux exigences de commande d’éclairage sur rail 2016 Title 24, Partie 6

Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limitation de la tension nominale du circuit de dérivation avec th...
Code UPC : 078477664735
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes