Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

G32S1-118

Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 32 espaces, montage en saillie, NEMA 1, 120VAC, avec 18 disjoncteurs installés, (préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme à la norme ASHRAE 90.1 ; conforme à la norme City of Seattle; peut être utilisé pour se conformer aux exigences de commande d’éclairage sur rail 2016 Title 24, Part 6

Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limitation de la tension nominale du circuit de dérivation avec...
Code UPC : 078477664902
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes