Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

G32S1-132

Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 32 espaces, montage en saillie, NEMA 1, 120VAC , avec 32 disjoncteurs installés, (préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme à la norme ASHRAE 90.1; conforme à la norme de la ville de Seattle; peut être utilisé pour se conformer aux exigences de commande d’éclairage sur rail 2016 Title 24, Partie 6

Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limitation de la tension nominale du circuit de dérivation avec...
Code UPC : 078477664889
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
Lien RoHS : oui

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes