Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

G32S7-102

Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 32 espaces, montage en saillie, NEMA 1, 277VAC, avec deux disjoncteurs installés, (préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limiter la tension nominale du circuit de dérivation avec le TLLP définit une limite de consommation d’énergie fixe pour les installations d’éclairage au lieu de calculer...
Code UPC : 078477665152
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes