Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité industrielle

G5262-T

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro à autovérification, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Amande pâle

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un test interne automatique ...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477898208
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits