Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de20 A, qualité industrielle

G5362-R

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro à autovérification, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Rouge

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un test interne automatique pour...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477906149
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits