Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

DDFT inviolable à autovérification, qualité industrielle

G5362-TI

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro inviolable à autovérification, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un ...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477898338
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit