Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 Amp GFCI Cord Set, 3 Foot, Automatic Reset

GFA15-3TC
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

15 A, 120 V, 3 pi Jeu de cordons, Fiche NEMA moulée (5-15P) et connecteur à triple extrémité (5-15R), Lame droite, Dispositif à DDFT à réinitialisation automatique, Cordon 14-3 SJTW

Les dispositifs à DDFT portatifs de Leviton sont maintenant plus élégants et robustes que jamais! Et, bien que ces dispositifs soient entièrement conformes à la norme OSHA pour une utilisation sur les chantiers, ils sont également parfaits pour une utilisation dans une variété d’applications d’alimentation temporaire, comme les véhicules de loisirs, les véhicules marins, les piscines portatives, etc.

Code UPC : 078477399309
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes