Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 Amp GFCI Cord Set, 6 Foot, Automatic Reset

GFA15-6C
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :

15 A, 120 V, 6 pi Jeu de cordons, Fiche NEMA moulée (5-15P) et connecteur (5-15R), Lame droite, Dispositif à DDFT à réinitialisation automatique, Cordon 14-3 SJTW

Les dispositifs à DDFT portatifs de Leviton sont maintenant plus élégants et robustes que jamais! Et, bien que ces dispositifs soient entièrement conformes à la norme OSHA pour une utilisation sur les chantiers, ils sont également parfaits pour une utilisation dans une variété d’applications d’alimentation temporaire, comme les véhicules de loisirs, les véhicules marins, les piscines portatives, les générateurs portatifs, etc.

Code UPC : 078477398746
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes