20 Amp GFCI Cord Set, 3 Foot, Automatic Reset
GFA20-3LC
20 A, 120 V, 3 pi Jeu de cordons, Fiche verrouillable NEMA (L5-20P) et connecteur verrouillable (L5-20R), Dispositif à DDFT à réinitialisation automatique, Cordon 12-3 SJTW
Les dispositifs à DDFT portatifs de Leviton sont maintenant plus élégants et robustes que jamais! Et, bien que ces dispositifs soient entièrement conformes à la norme OSHA pour une utilisation sur les chantiers, ils sont également parfaits pour une utilisation dans une variété d’applications d’alimentation temporaire, comme les véhicules de loisirs, les véhicules marins, les piscines portatives, les générateurs portatifs, les submers...