Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité hospitalière, inviolable

GFNL1-HG
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro, qualité hospitalière robuste, inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la dernière norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477723685
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits