Prise à DDFT SmartlockPro® de 20 A, qualité hospitalière, inviolable, lampe-guide ambre
GFNL2-HWA
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro à autovérification, qualité hospitalière robuste, inviolable, témoin d’alimentation, lampe-guide ambre, spécifications fédérales, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Blanc
- Lampe-guide ambre idéale pour les applications de soins où la perturbation des rythmes circadiens est un sujet de préoccupation
- La tranquillité d'esprit à tout moment. Conçus pour répondre aux dernières normes UL, les DDFT à autovérification sont périodiquement compatibles