Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de 20 A avec lampe-guide, inviolable

GFNL2-W

20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise à DDFT profilée SmartlockPro avec lampe-guide et autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, agrafe de mise à la terre autonome incluse, plaque murale vendue séparément - Blanc

La prise à DDFT/lampe-guide profilée SmartlockPro à autovérification est un excellent moyen d'ajouter un élément de sécurité supplémentaire lorsqu'il fait sombre sans sacrifier de prise dans les cuisines, les salles de bain, les buanderies et les chambres du secteur hôtelier. Au lieu de ne...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477714850
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes