Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, prise à DDFT SmartlockPro®

GFNT2-KGY

20A, prise de 125V, 20A en passage continu, prise à DDFT SmartlockPro profilée à autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale vendue séparément, agrafe de mise à la terre autonome incluse - Gris

  • SÉCURITÉ – Protection continuelle contre les fuites à la terre
  • AUTOVÉRIFICATION - Autovérification automatique pour s'assurer que le dispostif peut réagir en cas de fuite à la terre
  • SIMPLE – Témoin d’état au fonctionnement simple et intuitif

Couleur : Gris

Code UPC : 07847771466
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Prises à DDFT à test automatique
Leviton présente : comment installer une prise DDAA/DDFT SmartlockPro
Leviton présente : comment installer une prise à DDFT intempérisée et un couvercle intempérisé
Série de réponses Leviton : inversions ligne/charge DDFT
Leviton présente : la série « Projet de la semaine » – Mise à niveau des prises pour une maison plus sécuritaire