Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A avec témoin lumineux, qualité industrielle, inviolable

GFPL1-PLW
Prise simple à DDFT SmartlockPro, qualité industrielle spécifiée très robuste, inviolable, témoin lumineux (éclairage - ON)15 A, passage continu 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Couleur: blanc

Code UPC : 078477723920
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits